Okolní teplota [°C] | -10...55 |
---|
Hmotnost [g] | 6905 |
---|---|
Rozměry [mm] | 1492 x 110 x 36 |
Materiály | Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu; Plast; Příslušenství: Ocel Pozinkovaný |
Délka L [mm] | 1450 |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|