Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | pro aplikace ve svařovacích zařízeních |
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90 | |
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [let] | 20027 |
---|
Hmotnost [g] | 346 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiály | pouzdro: TPU Černá, transparentní; Těsnění: FKM | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, anti-adhesivní povrch | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|