Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu |
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | 5...80 | |
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hmotnost [g] | 361,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiály | pouzdro: PVC oranžová; Těsnění: EPDM | ||||||||
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm |
Připojení | Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm |