Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Provedení | kabel Ethernet, D-kódování |
Aplikace | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu |
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...100 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | 0...80 |
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hmotnost [g] | 1268,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 38 x 15,5 x 35,5 | ||||||||
Materiály | PP Bez halogenů | ||||||||
Tvarovaný materiál | PP | ||||||||
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 20 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: D; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
---|