Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90 | |
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hmotnost [g] | 60,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiály | pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění | Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení" |
---|---|
Obsah balení | 1 ks |
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
Připojení | Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |