Provedení | pro ecomatDisplay 7" |
---|
Hmotnost [g] | 814,4 |
---|---|
Způsob montáže | Zabudování |
Rozměry [mm] | 135 x 120 x 43 |
Materiály | Montážní rám: nerezová ocel (1.4301 / 304) |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|