Provedení | Pevný, pro BasicController a BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Aplikace | Napěťové napájení; sběrnice CAN |
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|
Hmotnost [g] | 62,2 |
---|
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | Kabel: 0,5 m, PVC, černá; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|