Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | < 30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Certifikát UL |
|
---|
Hmotnost [g] | 236,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 33 x 60 x 118,2 |
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Počet portů centrálního rozvaděče | 4 |
Typ konektoru | M12 |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm |
---|
konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm |