Média | Tlakový vzduch podle ISO 8573-1: 2001 |
---|
Provozní tlak [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
Hmotnost [g] | 34,5 |
---|---|
Materiály | pouzdro: Poniklovaná mosaz / PA66; Ozubené kolo: Nerezová ocel |
Trubková armatura | 6 mm |
Průměr pouzdra [mm] | 8 |
Obsah balení | 10 ks |
---|