Provedení | pro použití s odstraněnou izolací |
---|---|
Aplikace | potravinářský průmysl; externí napěťové napájení 24 V |
Provozní napětí [V] | 24 DC; (Špičkové napětí 300 V) |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...105 |
---|
Hmotnost [g] | 6791 |
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 100 m |
Kabel: 100 m, Směs TPE-PVC, černá; 2 x 1,5 mm² |