Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|---|
Aplikace | externí napěťové napájení 24 V |
Provozní napětí [V] | 24 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|
Hmotnost [g] | 80000 |
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1000 m |
Kabel: 1000 m, PUR, Bez halogenů, černá; 2 x 1,5 mm² |