Hmotnost [g] | 33,4 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Materiály | Hliník |
Utahovací moment [Nm] | utahovací momentové šrouby: 120 Ncm |
Vnější průměr D [mm] | 25 |
Vnitřní průměr 1 [mm] | 10 |
Vnitřní průměr 2 [mm] | 9,525 mm / 3/8" / 3/8 inch |
Hloubka upínacího náboje [mm] | 8 |
Svorkový šroub [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
Délka [mm] | 32 |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 6000 |
Max. axiální přesazení hřídele [mm] | ± 0,5 |
Max. radiální nesouosost [mm] | ± 0,35 |
Max. úhlové posunutí [°] | ± 4,0 |
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |