Provedení | s únikovými otvory | |
---|---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 50 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
|
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 50 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 205,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4435 / 316L) |
Připojení senzoru | G 1/2 těsnící kužel |
Procesní připojení | Navařený adaptér Ø 38 mm |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | 0,4 / 4 |
Obsah balení | 1 ks |
---|