Provedení | s únikovými otvory |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 570,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4435 / 316L) |
Připojení senzoru | G 1/2 těsnící kužel |
Procesní připojení | SMS šroubové spojení DN50 (2") |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | < 0,8 / 8 |
Těsnění | metal na PEEK |
Hygienický adaptér podle DIN11866 | H3 |
Obsah balení | 1 ks |
---|