Provedení | hygienický, pro hladinové senzory LR |
---|---|
Aplikace | Hygienicky čisté provozy |
Délka sondové tyče L [mm] | 1000 |
---|
Hmotnost [g] | 435 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Utahovací moment [Nm] | < 6,5 |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | < 0,8 / 8 |
Hygienický adaptér podle DIN11866 | H3 |
Obsah balení | 1 ks |
---|