Oblast nasazení
Provedení | pro průtokový senzor SMF | ||
---|---|---|---|
Aplikace | potravinářský a nápojový průmysl; Hygienicky čisté provozy | ||
Odolnost proti tlaku |
|
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 4815,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Jmenovitý průměr | DN100 (4“) |
Připojení senzoru | příruba specifického zařízení ifm |
Procesní připojení | Navařený adaptér EN10357 řady C (ASME BPE) |
Procesní připojení vhodné pro standardní trubky | (DIN EN 10357 series C); (DIN EN 10357 řada D); (DIN 11866 řada C); (BS 4825 část 1); (ISO 2037) |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | Ra ≤ 0,4 µm |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 2 ks |
---|