Oblast nasazení
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 100 |
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 51,6 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení senzoru | M18 x 1,5 Vnitřní závit |
Procesní připojení | závitové připojení R 3/8 vnější závit |
Hloubka zasunutí [mm] | 18; (Měřící čidlo SID, SFD, TN) |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |