Aplikace | pro průmyslové nasazení |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 300 |
Hmotnost [g] | 90,7 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení senzoru | M18 x 1,5 Vnitřní závit |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 |
Hloubka zasunutí [mm] | 21; (Měřící čidlo SID, SFD, TN) |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|