Provedení | pro přístroje s procesním připojením M18x1,5 |
---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 1061,4 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Připojení senzoru | M18 x 1,5 |
Procesní připojení | Navařený adaptér Ø 42 mm |
Obsah balení | 1 ks |
---|