Provedení | Pro senzory průtoku SM7 / SU7 |
---|---|
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 16 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 207 |
---|---|
Materiály | Adaptér: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: Centellen 17 x 24 x 3 mm |
Připojení senzoru | G 3/4 |
Procesní připojení | závitové připojení 1/2" NPT |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 2 ks |
---|