Provedení | Pro senzory průtoku SID, SF5 |
---|---|
Průtoková oblast [l/min] | 0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); nastavení z výroby na vodu) |
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Média | kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...60 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 6 |
Hmotnost [g] | 375,5 |
---|---|
Materiály | PVC |
Připojení senzoru | M18 x 1,5 |
Procesní připojení | G 1/2 |
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |