Provedení | Pro senzory průtoku SID, SF5 |
---|---|
Průtoková oblast [l/min] | 0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); nastavení z výroby na vodu) |
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 300 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 1514 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení senzoru | M18 x 1,5 |
Procesní připojení | G 1/4 |
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |