Provedení | pro senzory a adaptéry s procesním připojením M26x1,5 |
---|---|
Průtoková oblast [l/min] | 0...20 |
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 757,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Připojení senzoru | M26 x 1,5 |
Procesní připojení | závitové připojení R 3/4 |
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|