Aplikace | pro průmyslové nasazení |
---|---|
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 32,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | M18 x 1,5 |
Označení závitu | M18 x 1,5 |
Materiály | titan (3.7035) |
Připojení senzoru | M18 x 1,5 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 |
Hloubka zasunutí [mm] | 21; (Měřící čidlo SID, SFD, TN) |
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |