Provedení | pro senzory a adaptéry s procesním připojením M26x1,5 |
---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 315 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 315 |
---|---|
Způsob montáže | Doporučení: přesné ocelové trubky 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Materiály | mosaz (2.0401) |
Připojení senzoru | M26 x 1,5 |
Procesní připojení | Ø 18 mm |
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|