You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. E36110

Ponorná trubka pro teplotní senzory

E36110

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Ponorná trubka pro teplotní senzory

E36110

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E36310 Srovnání produktů: E36110 / E36310 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 82
Mechanická data
Materiály nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Připojení senzoru Ø 8 mm
Procesní připojení 1/2" NPT
Příslušenství
Dodané položky
Pasta vodící teplo
Upozornění
Obsah balení 1 ks