Odolnost proti tlaku [bar] | 25 |
---|
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 353 |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4 |
Připojení senzoru | G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario |
Procesní připojení | Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN50 (2") DIN 11851 |
Těsnění | kov na kov |
Hygienický adaptér podle DIN11866 | H4 |
Obsah balení | 1 ks |
---|