Odolnost proti tlaku [bar] | 40 |
---|
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 283,5 |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4 |
Připojení senzoru | G 1 těsnící kužel |
Procesní připojení | Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN40 (1,5") DIN 11851 |
Obsah balení | 1 ks |
---|