Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
---|
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 378 |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4 |
Připojení senzoru | G 1 Aseptoflex Vario |
Procesní připojení | Univerzální procesní adaptér Rd 52 |
Těsnění | Těsnění |
Hygienický adaptér podle DIN11866 | H4 |
Dodané položky |
|
|||
---|---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Obsah balení | 1 ks |
---|