Teplota média [°C] | -40...130 |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 1000 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 102,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4305 / 303); Těsnění: EPDM |
Připojení senzoru | G 1/4 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 |
Obsah balení | 1 ks |
---|