Provedení | pro teplotní senzory Ø 6 mm |
---|---|
Montáž | Svorkové šroubení |
Odolnost proti tlaku [bar] | 160 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 63 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení senzoru | Ø 6 mm |
Procesní připojení | Navařený adaptér Ø 24,7 mm |
Obsah balení | 1 ks |
---|