Provedení | pro teplotní senzory |
---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Montáž | Svorkové šroubení |
Média | kapalná a plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 1 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 98,4 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4305 / 303); FKM |
Připojení senzoru | Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm |
Procesní připojení | závitové připojení 1/2" NPT |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|