Montáž | Samořezné šroubení |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 50 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Hmotnost [g] | 84,9 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Připojení senzoru | Ø 10 mm |
Procesní připojení | závitové připojení 1/2" NPT |
Obsah balení | 1 ks |
---|