Okolní teplota [°C] | -30...70 |
---|
Hmotnost [g] | 335,1 |
---|---|
Celková délka [mm] | 20000; (konfigurovatelný) |
Min. úhel ohybu [mm] | 30 |
Uspořádání vláken | |
Průměr vlákna [mm] | 1 |
Vnější průměr [mm] | 2,2 |
Materiál vlákna | PMMA |
Materiál opláštění | PE |
Obsah balení | 1 ks |
---|