Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 28 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 28 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...150 |
---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Průměr snímací hlavy [mm] | 3 |
Délka snímací hlavy [mm] | 10 |
Celková délka [mm] | 2500 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | Kovový silikon |
Obsah balení | 1 ks |
---|