Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OKF; OUF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 8 |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 8 |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...290 |
---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
---|---|
Průměr snímací hlavy [mm] | 1 |
Délka snímací hlavy [mm] | 5 |
Celková délka [mm] | 350; (+5 mm) |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Materiály | Adaptér: ABS |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál opláštění | Hliník |
Obsah balení | 1 ks |
---|