Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | Pro použití v průmyslovém prostředí |
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken | OGF |
---|
Dosah světlovodných vláken [mm] | 80 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|
Hmotnost [g] | 50 |
---|---|
Varianta se snímací hlavou | přímý |
Závit snímací hlavy | M4 |
Délka snímací hlavy [mm] | 15 |
Celková délka [mm] | 600 |
Min. úhel ohybu [mm] | 20 |
Uspořádání vláken | |
Materiály | Adaptér: PPE |
Materiál vlákna | sklo |
Materiál hlavy vlákna | Hliník |
Materiál opláštění | PVC |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|