1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. E20373

Výrobek není k dispozici - záznam archivu

Nahrazeno: E20077 – Srovnání produktu: E20373 / E20077

Světelný senzor

FT-00-P-V-E1/0,4M

E20373

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale tento datový list není dostupný v požadovaném jazyce. Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem
Váš ifm team

Ke stažení
Technische Details
Oblast nasazení
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken OKF; OUF
OKF
Dosah světlovodných vláken [mm] 8
OUF
Dosah světlovodných vláken [mm] 8
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou přímý
Průměr snímací hlavy [mm] 1
Délka snímací hlavy [mm] 5
Celková délka [mm] 400
Min. úhel ohybu [mm] 10
Materiály Adaptér: PPE
Materiál vlákna sklo
Materiál hlavy vlákna nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění PVC
Příslušenství
Příslušenství (dodávané)
E20107
Upozornění
Obsah balení 1 ks
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — E20373-00 — 04.06.2003 —