Provozní napětí [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Hmotnost [g] | 22,68 |
---|---|
Montážní závit | 1/4"-18NPT |
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Tvarovaný materiál | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný |
---|