Provozní napětí [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -20...100 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Hmotnost [g] | 113,398 |
---|---|
Materiály | pouzdro: Mosaz Niklovaný; Těsnění: FKM; Pojistná matice: Mosaz Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC, žlutá, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |
---|