Provozní napětí [V] | < 250 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...90 |
---|
Hmotnost [g] | 22,68 |
---|---|
Montážní závit | M16 |
Materiály | Hliník eloxovaný 10...20 µm |
Tvarovaný materiál | Hliník, eloxovaný 10...20 µm |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Hliník, eloxovaný 10...20 µm |
---|