Provedení | s pevným dorazem |
---|
Hmotnost [g] | 141,2 |
---|---|
Montážní pokyny | Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres); v důsledku mosazného materiálu může dojít ke snížení negativního rozsahu snímání (snížený rozsah snímání) |
Rozměry [mm] | M36 x 1,5 / L = 33,5 |
Označení závitu | M36 x 1,5 |
Vnitřní průměr [mm] | 30 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; matice: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Utahovací moment [Nm] | 5; (upevňovací matice: 40) |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Montáž
|
|
---|