• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Držáky svorek
  5. E12742
Oblast nasazení
Provedení s pevným dorazem
Mechanická data
Hmotnost [g] 132,8
Montážní pokyny Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres)
Rozměry [mm] M36 x 1,5 / L = 33,5
Označení závitu M36 x 1,5
Vnitřní průměr [mm] 30
Materiály galvanizovaná ocel; matice: galvanizovaná ocel
Utahovací moment [Nm] 5; (upevňovací matice: 40)
Příslušenství
Dodané položky
matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
diagramy a grafy
Montáž