Provedení | s pevným dorazem |
---|
Hmotnost [g] | 32,1 |
---|---|
Montážní pokyny | Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres) |
Rozměry [mm] | M16 x 1 / L = 33,5 |
Označení závitu | M16 x 1 |
Vnitřní průměr [mm] | 12 |
Materiály | galvanizovaná ocel; matice: galvanizovaná ocel |
Utahovací moment [Nm] | 5; (upevňovací matice: 20) |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Montáž
|
|
---|