Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -40...80 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -20...80 |
Krytí | IP 67; (konektor (protikus) zapojen) |
Hmotnost [g] | 135 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiály | PA; zásuvka: TPU oranžová; Těsnění: FKM | ||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||
Počet portů centrálního rozvaděče | 2 | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý |
Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |