Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Provedení | kabel Ethernet, D-kódování |
Provozní napětí [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 686 |
---|---|
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
---|