You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zástrčkou pro Ethernet
  5. E12510

Propojovací kabel se zástrčkou

E12510

ASTGN040ZDS0002L04

Propojovací kabel se zástrčkou

E12510

ASTGN040ZDS0002L04

  • Spolehlivý přenos signálu pro přístroje s rozhraním Ethernet
  • Pro rychlé a snadné nastavení parametrů a uvedení do provozu
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • ce
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Provedení kabel Ethernet, D-kódování
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...70
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 151,5
Rozměry [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce