Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Provedení | Napájecí kabel, T-kódování |
Provozní napětí [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 5233,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materiály | PP |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 50 m, PUR, černá, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno |
---|