Speciální vlastnosti | Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90 |
Hmotnost [g] | 2990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 100 m, PUR, Bez halogenů, oranžová, Ø 4,9 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |