Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Provozní napětí [V] | < 63 AC/DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 1388,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materiály | PUR černá |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Utahovací moment [Nm] | 2 |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|